|
|
INSTALATORZY
| TECHNOLOGIA MYHOME |
|
|
| | CHARAKTERYSTYKA MYHOME | | | |
| Charakterystyka MyHome |
Konfiguracja, integracja, limity ... |
| |
|
KONFIGURACJA
Wszystkie elementy systemu muszą być odpowiednio skonfigurowane.
Konfiguracja określa adres urządzenia oraz specyficzne jego funkcje lub tryby pracy.
Elementy MyHome mogą być skonfigurowane na 2 sposoby:
• Fizycznie – za pomocą konfiguratorów
• Wirtualnie – za pomocą komputera (z oprogramowaniem VirtualConfigurator), podłączonego do magistrali poprzez Webserver. Ten rodzaj konfiguracji szczególnie nadaje się do dużych systemów, gdyż umożliwia łatwą zmianę konfiguracji systemu w dowolnym momencie bez potrzeby wykonywania fizycznych operacji w każdym urządzeniu. Konfiguracja wirtualna może być stosowana tylko w systemach automatyki (oświetlenie, rolety i ogrzewanie).
|
 |
| |
|
LIMITY SYSTEMOWE
Dla każdej magistrali systemu MyHome istnieją dwa rodzaje ograniczeń:
Fizyczne – związane z długością okablowania i poborem prądu przez urządzenia:
• Połączenie między zasilaczem i najbardziej oddalonym urządzeniem nie może przekraczać 250 m
• Całkowita długość przewodów łączeniowych nie powinna przekraczać 500 m
• Zasilacz dostarcza maksymalnie 1,2A – maksymalna ilość urządzeń podłączonych do magistrali zależy od całkowitego pobieranego przez nie prądu.
Logiczne – związane z liczbą adresów urządzeń:
• Maksymalna liczba adresów to 81 (9 stref x 9 urządzeń)
Wyżej wymienione limity dotyczą 1 magistrali. System MyHome może być rozbudowany do wielu magistrali, połączonych ze sobą interfejsami SCS-SCS, co pozwala rozszerzyć instalację do 810 adresów. Dalsza rozbudowa jest również możliwa poprzez połączenie takich rozległych systemów siecią LAN, z wykorzystaniem webserverów jako interfejsów.
|
| |
|
 |
| |
|
INTERGRACJA SYSTEMÓW
System wideodomofonowy i dystrybucji dźwięku (ze względu na rodzaj sygnału) oraz system alarmowy (ze względu na bezpieczeństwo) powinny posiadać wydzielone magistrale. Wykorzystując jednak interfejsy SCS-SCS można je spiąć w jeden kompleksowy system zintegrowany z podsystemem automatyki (oświetlenia, rolet, termoregulacji itd.).
Integracja systemów pozwala sterować nimi z jednego punktu, przy wykorzystaniu Multimedialnego Ekranu Dotykowego.
|
| |
|
|
| |
Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 816 23 00
|
 |
Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
tel. 22 548 23 30
fax 22 843 94 51 |
 |
INFOLINIA
801 133 084
22 549 23 22
info@legrand.com.pl |
|
|
|