Akcesoria systemu MyHome
Oprócz elementów sterujących i wykonawczych, system MyHome obejmuje szeroką gamę różnych akcesoriów. Są one niezbędne do funkcjonowania systemu, a także umożliwiają rozbudowę i dostosowanie jego funkcjonalności do warunków projektowych i oczekiwań użytkowników.
Zasilacze – ich podstawowym zadaniem jest zasilanie elementów systemu bezpiecznym napięciem 27V, poprzez magistralę SCS BUS. Suma prądów pobieranych przez urządzenia podłączone do magistrali nie może przekroczyć maksymalnej obciążalności zasilacza wynoszącej 1,2 A. Należy pamiętać o tym, że do jednej magistrali może być podłączony tylko jeden zasilacz, jak również o tym, że każda magistrala musi mieć swój własny zasilacz (jeden zasilacz nie może obsługiwać więcej niż jedną magistralę).
Interfejsy – ich zadaniem jest łączenie ze sobą kilku podobnych lub różnych podsystemów w jeden większy system. Oprócz interfejsów SCS-SCS dostępne są także inne interfejsy, umożliwiające komunikację między systemami wykorzystującymi różne protokoły komunikacji, np. SCS-ZigBee. Wykorzystanie interfejsów umożliwia zwiększenie wielkości systemu ponad limity fizyczne i logiczne, dotyczące pojedynczej magistrali.
Kable – poza kablami BUS dedykowanymi do łączenia magistrali systemu automatyki oświetlenia, rolet itp. oferta obejmuje podobne kable, o nieco innych parametrach, przeznaczone do systemów wideodomofonowych i dystrybucji dźwięku, jak również do systemu alarmowego. Pomimo możliwości zintegrowania tych wszystkich systemów z użyciem interfejsów w jeden kompleksowy system, zaleca się stosowanie dedykowanych dla nich kabli magistralnych.
Konfiguratory – umieszczone w specjalnych gniazdach znajdujących się na elementach systemu MyHome spełniają dwie podstawowe role: nadają tym elementom adres w systemie oraz definiują ich tryby pracy. Brak odpowiedniej konfiguracji uniemożliwia właściwą komunikację lub funkcjonowanie systemu.
Inne akcesoria – ofertę uzupełniają inne elementy, które decydują o dodatkowych funkcjonalnościach systemu. Przykładem mogą być moduły scenariuszy, programatory scenariuszy czy w końcu moduły pamięci, które zapamiętują stan aktorów (a tym samym odbiorników) i po zaniku napięcia przywracają ten stan. |